Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTLCME |
Schneider-Electric
 
NSYTLCME slika – Schneider- scope
NSYTLCME
PanelSeT S3D fleksibilna pokrivna plošča
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Prilagodljiva plošča z žarilno nitko
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za upravljanje kablov
Aplikacija Večnamenski
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT S3D
Lokacija montaže Dno omare
Tip kabelske uvodnice Prebodljiv z izvijačem
Tip plošče z uvodnicami Membrana
Zumanji premer kabla 10…26 mm
Kabelska uvodnica Brez
Sestava naprave 1 Plošča
Membrana
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Plošča: Jeklo
Membrana: HCE (toplotno odporni elastomer)
Komplementarno
Barva Plošča: Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Višina 30 mm
Širina 245 mm
Realno: 260 mm
Globina 130 mm
Teža izdelka 0,536 kg
Debelina 1,5 mm
Število izrezov Neutrjeno
Dimenzije izreza 178 x 63 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 13,500 cm
Paket 1 Dolžina 26,000 cm
Paket 1 Teža 574,000 g
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 40,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 30,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP Ba0ee14c-eebb-47d8-a070-ade906247bb0