|
|
|
NSYTLCRNB
Std. za CRN WM za povezavo s kabelskim vhodom B. D 216 x Š 60
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Plošča kabelske uvodnice
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za upravljanje kablov
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT CRN
|
Lokacija montaže
|
Dno omare
|
Tip kabelske uvodnice
|
Standard
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Plošča
1 Ločeno tesnilo
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Plošča: Jeklo
Tesnilo: Polietilenska (PE) pena
|
Komplementarno
Barva
|
Plošča: Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Višina
|
10 mm
|
Širina
|
Realno: 250 mm
|
Teža izdelka
|
0,163 kg
|
Debelina
|
1 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
25,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
1,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
163,0 g