Schneider-Electric
 
NSYTLCRNC slika – Schneider- scope
NSYTLCRNC
Std. za CRN WM za povezavo s kabelskim vhodom C. D 317 x Š 90
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Plo??a kabelske uvodnice
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za upravljanje kablov
Aplikacija Ve?namenski
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT CRN
Lokacija montaže Dno omare
Tip kabelske uvodnice Standard
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Plošča
1 Ločeno tesnilo
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Plošča: Jeklo
Tesnilo: Polietilenska (PE) pena
Komplementarno
Barva Plošča: Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Vi?ina 445 mm
Širina Realno: 148 mm
Teža izdelka 0,434 kg
Debelina 1 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 40,000 cm
Paket 1 Širina 17,000 cm
Paket 1 Dolžina 1,000 cm
Paket 1 Teža 434,000 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev