Schneider-Electric
 
NSYTLCRND slika – Schneider- scope
NSYTLCRND
Std. za CRN WM za povezavo s kabelskim vhodom D. D 417 x Š 90
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Plošča kabelske uvodnice
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za upravljanje kablov
Aplikacija Večnamenski
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT CRN
Lokacija montaže Dno omare
Tip kabelske uvodnice Standard
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Plošča
1 Ločeno tesnilo
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Plošča: Jeklo
Tesnilo: Polietilenska (PE) pena
Komplementarno
Barva Plošča: Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Višina 345 mm
Širina Realno: 148 mm
Product weight 0,566 kg
Debelina 1 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 45,000 cm
Paket 1 Širina 15,000 cm
Paket 1 Dolžina 1,000 cm
Paket 1 Teža 566,000 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev