|
|
|
NSYTLCRNO
Std. za CRN WM za povezavo s kabelskim vhodom O. D 130 x Š 60
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Plošča kabelske uvodnice
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za upravljanje kablov
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT CRN
|
Lokacija montaže
|
Dno omare
|
Tip kabelske uvodnice
|
Standard
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Plo??a
1 Ločeno tesnilo
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Plošča: Jeklo
Tesnilo: Polietilenska (PE) pena
|
Komplementarno
Barva
|
Plošča: Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Višina
|
10 mm
|
Globina
|
Realno: 165 mm
|
Product weight
|
0,12 kg
|
Debelina
|
1 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
16,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
120,000 g
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142