|
|
|
NSYTLCUHD
PanelSeT S3HD zunanja robustna alum. plošča s kabel. uvodnicami Š 140 x G 130
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Plošča kabelske uvodnice
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za upravljanje kablov
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Zunanja težka naloga
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3HD
|
Lokacija montaže
|
Dno omare
|
Tip plošče z uvodnicami
|
Navaden aluminij
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Plošča
1 Tesnilo
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Aluminij
|
Komplementarno
Površinska obdelava (finish)
|
Brušeni finiš
|
Način pritrjevanja
|
Brez orodja - vrsta vijakaČetrtina obrata
|
Višina
|
20 mm
|
Širina
|
Nazivna: 140 mm
|
Globina
|
Nazivna: 130 mm
Realno: 245 mm
|
Teža izdelka
|
0,272 kg
|
Debelina
|
3 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
24,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
272,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
13,6 kg