Schneider-Electric
 
NSYTLD slika – Schneider- scope
NSYTLD
Vhodna plošča za kable za PanelSeT S3D RAL7035, D 345 x Š 130.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Plošča kabelske uvodnice
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za upravljanje kablov
Aplikacija Večnamenski
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRNG
Lokacija montaže Dno omare
Tip kabelske uvodnice Standard
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Plo??a
1 Ločeno tesnilo
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Plošča: Jeklo
Tesnilo: Polietilenska (PE) pena
Komplementarno
Barva Plošča: Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Število izrezov 33 oznak 25 mm
Višina 345 mm
10 mm
Širina 345 mm
Realno: 350 mm
Globina 130 mm
Product weight 0,78 kg
Debelina 1,5…2,0 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,500 cm
Paket 1 Širina 15,000 cm
Paket 1 Dolžina 35,000 cm
Paket 1 Teža 608,000 g
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 600
Paket 2 Višina 69,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 407,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev