|
|
|
NSYTLDFL
Z 1 odprtino FL21 za omaro S3D RAL7035, D 345 x Š 130
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Plošča kabelske uvodnice
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za upravljanje kablov
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Nominal width of the housing
|
400 mm
|
Nominal depth of the housing
|
200 mm
250 mm
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRNG
|
Lokacija montaže
|
Dno omare
|
Tip kabelske uvodnice
|
S FL izrezom
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Plošča
1 Ločeno tesnilo
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Plošča: Jeklo
Tesnilo: Polietilenska (PE) pena
|
Komplementarno
Barva
|
Plošča: Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Višina
|
345 mm
5 mm
|
Širina
|
345 mm
Realno: 360 mm
|
Globina
|
130 mm
|
Teža izdelka
|
0,72 kg
|
Debelina
|
1,5 mm
|
Število izrezov
|
1 izrez
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Za FL21 membrane
|
Dimenzije izreza
|
194 x 62,5 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
14,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
36,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
396,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
20,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,040 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
480
|
Paket 3 Višina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
205,280 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)