Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTLDME |
Schneider-Electric
 
NSYTLDME slika – Schneider- scope
NSYTLDME
Plošča PanelSeT S3D z uvodnicami za gibke kable z membrano 278 x 63 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Prilagodljiva plošča z žarilno nitko
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za upravljanje kablov
Aplikacija Večnamenski
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
Lokacija montaže Dno omare
Tip kabelske uvodnice Prebodljiv z izvijačem
Tip plošče z uvodnicami Membrana
Zumanji premer kabla 10…26 mm
Kabelska uvodnica Brez
Sestava naprave 1 Plošča
Membrana
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Plošča: Jeklo
Membrana: HCE (toplotno odporni elastomer)
Komplementarno
Barva Plošča: Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Višina 30 mm
Širina 345 mm
Realno: 360 mm
Globina 130 mm
Teža izdelka 0,73 kg
Debelina 1,5 mm
Število izrezov Neutrjeno
Dimenzije izreza 278 x 63 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 13,500 cm
Paket 1 Dolžina 66,000 cm
Paket 1 Teža 750,000 g
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 54
Paket 2 Višina 41,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 55,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP Ba0ee14c-eebb-47d8-a070-ade906247bb0
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev