Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTLEFL |
Schneider-Electric
 
NSYTLEFL slika – Schneider- scope
NSYTLEFL
Z 1 odprtino FL21 za omaro S3D RAL7035, D 445 x Š 130
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Plošča kabelske uvodnice
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za upravljanje kablov
Aplikacija Večnamenski
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRNG
Lokacija montaže Dno omare
Tip kabelske uvodnice S FL izrezom
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Plošča
1 Ločeno tesnilo
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Plošča: Jeklo
Tesnilo: Polietilenska (PE) pena
Komplementarno
Barva Plošča: Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Višina 445 mm
5 mm
Širina 445 mm
Globina 130 mm
Teža izdelka 0,566 kg
Debelina 1,5 mm
Število izrezov 1 izrez
Destinacija dodatkov/ločenih delov Za FL21 membrane
Dimenzije izreza 194 x 62,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,500 cm
Paket 1 Širina 13,500 cm
Paket 1 Dolžina 45,000 cm
Paket 1 Teža 569,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 20,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 6,304 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 200
Paket 3 Višina 114,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 139,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142