|
|
|
NSYTLEUHD
PanelSeT S3HD zunanja robustna alum. plošča s kabel. uvodnicami Š 445 x G 130
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Plo??a kabelske uvodnice
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za upravljanje kablov
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Zunanja te?ka naloga
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3HD
|
Lokacija montaže
|
Dno omare
|
Tip plošče z uvodnicami
|
Navaden aluminij
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Plošča
1 Tesnilo
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Aluminij
|
Komplementarno
Površinska obdelava (finish)
|
Bru?eni fini?
|
Na?in pritrjevanja
|
Brez orodja - vrsta vijakaČetrtina obrata
|
Širina
|
445 mm
|
Globina
|
Nazivna: 130 mm
|
Teža izdelka
|
0,49 kg
|
Debelina
|
3 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
44,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
490,000 g
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
B8d0fb33-5e43-4121-80bd-e0d068ed5eda