|
|
|
NSYTLFME
Plošča PanelSeT S3D z uvodnicami za gibke kable z membrano 478 x 63 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Prilagodljiva plošča z žarilno nitko
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za upravljanje kablov
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3D
|
Lokacija montaže
|
Dno omare
|
Tip kabelske uvodnice
|
Prebodljiv z izvijačem
|
Tip plošče z uvodnicami
|
Membrana
|
Zumanji premer kabla
|
10…26 mm
|
Kabelska uvodnica
|
Brez
|
Sestava naprave
|
1 Plošča
Membrana
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Plošča: Jeklo
Membrana: HCE (toplotno odporni elastomer)
|
Komplementarno
Barva
|
Plošča: Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Višina
|
30 mm
|
Širina
|
545 mm
Realno: 560 mm
|
Globina
|
130 mm
|
Teža izdelka
|
1,066 kg
|
Debelina
|
1,5 mm
|
Število izrezov
|
Neutrjeno
|
Dimenzije izreza
|
478 x 63 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
56,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,220 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
60
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
84,500 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
Ba0ee14c-eebb-47d8-a070-ade906247bb0
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
No
|
Pogodbena garancija
|
|