Schneider-Electric
 
NSYTLG slika – Schneider- scope
NSYTLG
Vhodna plošča za kable za PanelSeT S3D RAL7035, D 495 x Š 220
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Plo??a kabelske uvodnice
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za upravljanje kablov
Aplikacija Ve?namenski
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRNG
Lokacija montaže Dno omare
Tip kabelske uvodnice Standard
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Plo??a
1 Ločeno tesnilo
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Plošča: Jeklo
Tesnilo: Polietilenska (PE) pena
Komplementarno
Barva Plošča: Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Število izrezov 102 oznaki 25 mm
Višina 495 mm
Realno: 5 mm
Širina 495 mm
Realno: 500 mm
Globina 220 mm
Teža izdelka 1,41 kg
Debelina 1,5…2,0 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 50,000 cm
Paket 1 Širina 22,500 cm
Paket 1 Dolžina 0,500 cm
Paket 1 Teža 1,410 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev