|
|
|
NSYTLG2FL
Z 2 odprtinama FL21 za omaro S3D RAL7035, D 495 x Š 220
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Plošča kabelske uvodnice
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za upravljanje kablov
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRNG
|
Lokacija montaže
|
Dno omare
|
Tip kabelske uvodnice
|
S FL izrezom
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Plo??a
1 Ločeno tesnilo
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Plošča: Jeklo
Tesnilo: Polietilenska (PE) pena
|
Komplementarno
Barva
|
Plošča: Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Višina
|
495 mm
Realno: 5 mm
|
Širina
|
495 mm
Realno: 500 mm
|
Globina
|
220 mm
|
Product weight
|
1,52 kg
|
Debelina
|
1,5 mm
|
Število izrezov
|
2 izreza
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Za FL21 membrane
|
Dimenzije izreza
|
194 x 62,5 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
24,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
50,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,038 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
20,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,590 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAM
|
Število enot v Paketu 3
|
100
|
Paket 3 Višina
|
100,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
150,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142