Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTLGME |
Schneider-Electric
 
NSYTLGME slika – Schneider- scope
NSYTLGME
Plošča PanelSeT S3D z uvodnicami za gibke kable z membrano 428 x 63 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Prilagodljiva plošča z žarilno nitko
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za upravljanje kablov
Aplikacija Večnamenski
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
Lokacija montaže Dno omare
Tip kabelske uvodnice Prebodljiv z izvijačem
Tip plošče z uvodnicami Membrana
Zumanji premer kabla 10…26 mm
Kabelska uvodnica Brez
Sestava naprave 1 Plošča
Membrana
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Plošča: Jeklo
Membrana: HCE (toplotno odporni elastomer)
Komplementarno
Barva Plošča: Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Višina 30 mm
Širina 495 mm
Realno: 510 mm
Globina 220 mm
Teža izdelka 1,258 kg
Debelina 1,5 mm
Število izrezov Neutrjeno
Dimenzije izreza 428 x 63 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 22,500 cm
Paket 1 Dolžina 51,000 cm
Paket 1 Teža 1,470 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 50,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 70,800 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142