Schneider-Electric
 
NSYTPLS1827 slika – Schneider- scope
NSYTPLS1827
Prosojna polikarbonatna streha 18 x 27 x 4,5 cm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Pokrov
Aplikacija Ve?namenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Spredaj
Komplementarno
Zdru?ljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLS
Sestava naprave 1 Pokrov
Material Polikarbonat
Barva Prozorna
Na?in pritrjevanja Z vijaki
Vi?ina 180 mm
Širina 270 mm
Globina 45 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 18,000 cm
Paket 1 Dolžina 27,000 cm
Paket 1 Teža 252,000 g
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 112
Paket 2 Višina 84,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 59,480 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev