Schneider-Electric
 
NSYTPLS2727A slika – Schneider- scope
NSYTPLS2727A
Prosojna polikarbonatna streha 27 x 27 x 9,5 cm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Pokrov
Aplikacija Ve?namenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Spredaj
Komplementarno
Zdru?ljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLS
Sestava naprave 1 Pokrov
Material Polikarbonat
Barva Prozorna
Na?in pritrjevanja Z vijaki
Vi?ina 270 mm
Širina 270 mm
Globina 95 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,000 cm
Paket 1 Širina 29,000 cm
Paket 1 Dolžina 29,000 cm
Paket 1 Teža 430,000 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev