Schneider-Electric
 
NSYTPLS2754 slika – Schneider- scope
NSYTPLS2754
Prosojna polikarbonatna streha 27 x 54 x 4,5 cm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Pokrov
Aplikacija Večnamenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Spredaj
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLS
Sestava naprave 1 Pokrov
Material Polikarbonat
Barva Prozorna
Način pritrjevanja Z vijaki
Višina 270 mm
Širina 540 mm
Globina 45 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 27,000 cm
Paket 1 Dolžina 54,000 cm
Paket 1 Teža 634,000 g
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 112
Paket 2 Višina 130,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 80,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev