Schneider-Electric
 
NSYTPLS3636 slika – Schneider- scope
NSYTPLS3636
Prosojna polikarbonatna streha 36 x 36 x 4,5 cm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Pokrov
Aplikacija Ve?namenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Spredaj
Komplementarno
Zdru?ljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLS
Sestava naprave 1 Pokrov
Material Polikarbonat
Barva Prozorna
Na?in pritrjevanja Z vijaki
Vi?ina 360 mm
Širina 360 mm
Globina 45 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 36,000 cm
Paket 1 Dolžina 36,000 cm
Paket 1 Teža 620,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 37,000 cm
Paket 2 Širina 55,000 cm
Paket 2 Dolžina 66,000 cm
Paket 2 Teža 11,522 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAM
Število enot v Paketu 3 270
Paket 3 Višina 211,000 cm
Paket 3 Širina 100,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 186,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev