|
|
|
NSYTPLS3654
Prosojna polikarbonatna streha 36 x 54 x 4,5 cm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pokrov
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija montaže
|
Spredaj
|
Komplementarno
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLS
|
Sestava naprave
|
1 Pokrov
|
Material
|
Polikarbonat
|
Barva
|
Prozorna
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Višina
|
360 mm
|
Širina
|
540 mm
|
Globina
|
45 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
36,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
54,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
966,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
56
|
Paket 2 Višina
|
83,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
67,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)