Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTPLS3654A |
Schneider-Electric
 
NSYTPLS3654A slika – Schneider- scope
NSYTPLS3654A
Prosojna polikarbonatna streha 36 x 54 x 9,5 cm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Pokrov
Aplikacija Večnamenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Spredaj
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLS
Sestava naprave 1 Pokrov
Material Polikarbonat
Barva Prozorna
Način pritrjevanja Z vijaki
Višina 360 mm
Širina 540 mm
Globina 95 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,000 cm
Paket 1 Širina 36,000 cm
Paket 1 Dolžina 53,000 cm
Paket 1 Teža 1,226 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 28
Paket 2 Višina 107,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 53,600 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8