Schneider-Electric
 
NSYTPLS5472A slika – Schneider- scope
NSYTPLS5472A
Prosojna polikarbonatna streha 54 x 72 x 9,5 cm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Pokrov
Aplikacija Ve?namenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Spredaj
Komplementarno
Zdru?ljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLS
Sestava naprave 1 Pokrov
Material Polikarbonat
Barva Prozorna
Na?in pritrjevanja Z vijaki
Vi?ina 540 mm
Širina 720 mm
Globina 95 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,000 cm
Paket 1 Širina 54,000 cm
Paket 1 Dolžina 72,000 cm
Paket 1 Teža 2,818 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 28
Paket 2 Višina 140,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 92,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev