Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTPLSC2727AG |
Schneider-Electric
 
NSYTPLSC2727AG slika – Schneider- scope
NSYTPLSC2727AG
Neprosojni polikarbonatna streha 27 x 27 x 9,5 cm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Pokrov
Aplikacija Večnamenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Spredaj
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLS
Sestava naprave 1 Pokrov
Material Polikarbonat
Barva Siva ( RAL 7035)
Način pritrjevanja Z vijaki
Višina 270 mm
Širina 270 mm
Globina 95 mm
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −30…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,0 cm
Paket 1 Širina 29,0 cm
Paket 1 Dolžina 29,0 cm
Paket 1 Teža 430,0 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 28
Paket 2 Višina 69,5 cm
Paket 2 Širina 55,0 cm
Paket 2 Dolžina 55,0 cm
Paket 2 Teža 15,4 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8