|
|
|
NSYTPLSC3672AG
Neprosojni polikarbonatna streha 36 x 72 x 9,5 cm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pokrov
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija montaže
|
Spredaj
|
Komplementarno
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLS
|
Sestava naprave
|
1 Pokrov
|
Material
|
Polikarbonat
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Višina
|
360 mm
|
Širina
|
720 mm
|
Globina
|
95 mm
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−30…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
36,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
72,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,874 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
56
|
Paket 2 Višina
|
196,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
118,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8