Schneider-Electric
 
NSYTPLSC5454G slika – Schneider- scope
NSYTPLSC5454G
Neprosojni polikarbonatna streha 54 x 54 x 4,5 cm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Pokrov
Aplikacija Ve?namenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Spredaj
Komplementarno
Zdru?ljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLS
Sestava naprave 1 Pokrov
Material Polikarbonat
Barva Siva ( RAL 7035)
Na?in pritrjevanja Z vijaki
Vi?ina 540 mm
Širina 540 mm
Globina 45 mm
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −30…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 54,000 cm
Paket 1 Dolžina 54,000 cm
Paket 1 Teža 1,450 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 78,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 86,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni