Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTPLSP3654G |
Schneider-Electric
 
NSYTPLSP3654G slika – Schneider- scope
NSYTPLSP3654G
Neprosojni poliestrska streha 36 x 54 x 4,5 cm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Pokrov
Aplikacija Večnamenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Spredaj
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLS
Sestava naprave 1 Pokrov
Material Poliester
Barva Siva ( RAL 7035)
Način pritrjevanja Z vijaki
Višina 360 mm
Širina 540 mm
Globina 45 mm
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −30…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 36,000 cm
Paket 1 Dolžina 54,000 cm
Paket 1 Teža 1,740 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 56
Paket 2 Višina 85,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 123,040 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8