Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTRAAB15 |
Schneider-Electric
 
NSYTRAAB15 slika – Schneider- scope
NSYTRAAB15
NSYTR zaključek 5,2 mm za letve DIN 15 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka TR
Izdelek ali sestavni del Končni zaustavitveni
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Združljivost izdelkov TRR Vzmetni terminal Priključni blok, length = 32 mm
Dolžina 22 mm
Debelina 5,2 mm
Komplementarno
Montažni način Konektor za spenjanje
Količina na set/komplet Komplet 50
Teža izdelka 1,9 g
Barva Siva
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,800 cm
Paket 1 Širina 3,700 cm
Paket 1 Dolžina 1,830 cm
Paket 1 Teža 2,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 4,800 cm
Paket 2 Širina 7,400 cm
Paket 2 Dolžina 14,700 cm
Paket 2 Teža 106,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 1300
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 3,184 kg
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No