Schneider-Electric
 
NSYTRAABV35 slika – Schneider- scope
NSYTRAABV35
NSYTR zaključek z vijakom 9,5 mm za letve DIN 35 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka TR
Izdelek ali sestavni del Končni zaustavitveni
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Združljivost izdelkov TRV Vijačni priključek Priključni blok
TRP Potisk-notri Priključni blok
TRR Vzmetni terminal Priključni blok
TRH IDC Priključni blok
Dolžina 50,5 mm
Debelina 9,5 mm
Komplementarno
Montažni način Z vijaki
Količina na set/komplet Komplet 50
Product weight 14,8 g
Barva Siva
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,950 cm
Paket 1 Širina 3,300 cm
Paket 1 Dolžina 4,900 cm
Paket 1 Teža 14,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 3,700 cm
Paket 2 Širina 10,500 cm
Paket 2 Dolžina 24,500 cm
Paket 2 Teža 716,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 1150
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 16,960 kg