Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTRAATM1 |
Schneider-Electric
 
NSYTRAATM1 slika – Schneider- scope
NSYTRAATM1
Kovinski testni vtičnik NSYTR Ø 2,3 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka TR
Izdelek ali sestavni del Vtič
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Merilna dodatna oprema
Združljivost izdelkov TRV Vijačni priključek Priključni blok
TRP Potisk-notri Priključni blok
TRR Vzmetni terminal Priključni blok
TRH IDC Priključni blok
Komplementarno
Število merilnih vhodov 6
2
3
4
1
Premer 2,3 mm
Material Kovinski
Količina na set/komplet Komplet 10
Teža izdelka 1,4 g
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,500 cm
Paket 1 Širina 0,500 cm
Paket 1 Dolžina 3,000 cm
Paket 1 Teža 0,900 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 1,000 cm
Paket 2 Širina 4,000 cm
Paket 2 Dolžina 5,000 cm
Paket 2 Teža 15,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 900
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 1,590 kg