Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTRAB5L1N |
Schneider-Electric
 
NSYTRAB5L1N slika – Schneider- scope
NSYTRAB5L1N
Oznaka v označ. traku, 5 mm, 10 trakov, natisnjeni znaki L1, L2, L3, N, PE, bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ime izdelka Linergy TR
Skupina izdelkov Linergy
Izdelek ali sestavni del Označevalni trak
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevanje opreme
Združljivost izdelkov Priključni blok
Barva ozadja Bela
Oznaka N
L1 - L2 - L3
PE
Velikost 5 mm
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Tip označevanja Simbolično
Barva označevanja Črna
Material Poliamid 6/6
Teža izdelka 1,07 g
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,500 cm
Paket 1 Širina 5,000 cm
Paket 1 Dolžina 2,333 cm
Paket 1 Teža 0,900 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 1,500 cm
Paket 2 Širina 5,000 cm
Paket 2 Dolžina 7,000 cm
Paket 2 Teža 14,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 900
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 1,574 kg
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Brez silicija Da
Vzemi nazaj No