Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTRAB610 |
Schneider-Electric
 
NSYTRAB610 slika – Schneider- scope
NSYTRAB610
Oznaka v označ. traku, 6 mm, 10 znakov 1 do 10, vodoravno natis., bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ime izdelka Linergy TR
Skupina izdelkov Linergy
Izdelek ali sestavni del Označevalni trak
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevanje opreme
Združljivost izdelkov Priključni blok
Barva ozadja Bela
Oznaka 1 do 10
Velikost 6 mm
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Tip označevanja Numerično
Barva označevanja Črna
Material Poliamid 6/6
Teža izdelka 1,4 g
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,500 cm
Paket 1 Širina 1,200 cm
Paket 1 Dolžina 6,200 cm
Paket 1 Teža 1,300 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 1,000 cm
Paket 2 Širina 6,000 cm
Paket 2 Dolžina 14,000 cm
Paket 2 Teža 16,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 4800
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 8,421 kg
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Brez silicija Da
Vzemi nazaj No