Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTRAB61100 |
Schneider-Electric
 
NSYTRAB61100 slika – Schneider- scope
NSYTRAB61100
Oznaka v označ. traku, 6 mm, 100 zna. 1 do 10, 11 do 20 do 91 do 100, vod. natis
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ime izdelka Linergy TR
Skupina izdelkov Linergy
Izdelek ali sestavni del Označevalni trak
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevanje opreme
Združljivost izdelkov Priključni blok
Barva ozadja Bela
Oznaka 1 do 100
Velikost 6 mm
Komplementarno
Tip označevanja Numerično
Barva označevanja Črna
Material Poliamid 6/6
Teža izdelka 1,4 g
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,0 cm
Paket 1 Širina 5,0 cm
Paket 1 Dolžina 6,5 cm
Paket 1 Teža 15,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,933 kg
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Brez silicija Da
Vzemi nazaj No