Schneider-Electric
 
NSYTRABCV23 slika – Schneider- scope
NSYTRABCV23
Označ. prirobnica za kable s c.s.a. od 2 do 3,5 mm, sponka
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ime izdelka Linergy TR
Skupina izdelkov Linergy
Izdelek ali sestavni del Ozna?evalna obojka
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Ozna?evanje opreme
Združljivost izdelkov Priklju?ni blok
Količina na set/komplet Komplet 500
Komplementarno
Material Poliamid 6/6
Teža izdelka 0,41 g
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,970 cm
Paket 1 Širina 3,700 cm
Paket 1 Dolžina 6,700 cm
Paket 1 Teža 0,300 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 500
Paket 2 Višina 5,000 cm
Paket 2 Širina 9,500 cm
Paket 2 Dolžina 17,000 cm
Paket 2 Teža 167,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 7500
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 2,868 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni