Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTRABCV58 |
Schneider-Electric
 
NSYTRABCV58 slika – Schneider- scope
NSYTRABCV58
Označ. prirobnica za kable s c.s.a. od 5 do 8 mm, sponka
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ime izdelka Linergy TR
Skupina izdelkov Linergy
Izdelek ali sestavni del Označevalna obojka
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevanje opreme
Združljivost izdelkov Priključni blok
Količina na set/komplet Komplet 500
Komplementarno
Material Poliamid 6/6
Teža izdelka 0,56 g
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 1,200 cm
Paket 1 Dolžina 1,600 cm
Paket 1 Teža 0,400 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 500
Paket 2 Višina 4,000 cm
Paket 2 Širina 18,000 cm
Paket 2 Dolžina 20,000 cm
Paket 2 Teža 238,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 2500
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 1,377 kg