Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTRABFPV6 |
Schneider-Electric
 
NSYTRABFPV6 slika – Schneider- scope
NSYTRABFPV6
Ravna označ. kartica s 6 trakovi, 6 mm, brez potiska, 60 znakov, bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ime izdelka Linergy TR
Skupina izdelkov Linergy
Izdelek ali sestavni del Označevalna kartica
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevanje opreme
Združljivost izdelkov Priključni blok
Barva ozadja Bela
Oznaka Neoznačeno
Velikost 6 mm
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Tip označevanja Prazno
Material Poliamid 6/6
Teža izdelka 0,6 g
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,100 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 6,200 cm
Paket 1 Teža 11,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 5,100 cm
Paket 2 Širina 8,000 cm
Paket 2 Dolžina 12,400 cm
Paket 2 Teža 111,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 110
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 1,388 kg
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No