|
|
|
NSYTRAC162
NSYTR končna streha za vijačni priključni blok z eno ravnjo 1 x 1 - 16 mm²
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Linergy
|
Ime izdelka
|
Linergy TR
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pokrivna plošča
|
Kratko ime naprave
|
TRA
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Izolacijski dodatek
|
Združljivost izdelkov
|
TRV Vijačni priključek - Iti skozi Priključni blok, length = 55,5 mm
TRV Vijačni priključek - Zaščitna ozemljitev Priključni blok, length = 55,5 mm
|
Debelina
|
2,2 mm
|
Komplementarno
Presek kabla
|
16 mm²
|
Number of connections
|
2
|
Število merilnih vhodov
|
2
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 50
|
Product weight
|
3,5 g
|
Barva
|
Siva
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
17,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
17,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
179,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
1600
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,224 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Pogodbena garancija
|
|