Schneider-Electric
 
NSYTRAC22 slika – Schneider- scope
NSYTRAC22
NSYTR končna streha za vijačni priklj. blok z eno ravnjo 1 x 1 - 2,5 do 10 mm²
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy TR
Izdelek ali sestavni del Pokrivna plošča
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Izolacijski dodatek
Združljivost izdelkov TRV Vijačni priključek - Iti skozi Priključni blok, length = 47,7 mm
TRV Vijačni priključek - Zaščitna ozemljitev Priključni blok, length = 47,7 mm
TRV Vijačni priključek - Prekinitev rezila Priključni blok, length = 55 mm
Debelina 2,2 mm
Komplementarno
Presek kabla 6 mm²
2,5 mm²
4 mm²
10 mm²
Number of connections 2
Število merilnih vhodov 2
1
Količina na set/komplet Komplet 50
Product weight 2,4 g
Barva Siva
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,400 cm
Paket 1 Širina 4,000 cm
Paket 1 Dolžina 4,700 cm
Paket 1 Teža 2,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 3,000 cm
Paket 2 Širina 13,000 cm
Paket 2 Dolžina 17,000 cm
Paket 2 Teža 131,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 3600
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 9,950 kg