Schneider-Electric
 
NSYTRAC22BL slika – Schneider- scope
NSYTRAC22BL
NSYTR končna streha za vijačni prik. blok z eno ravnjo 1 x 1 - 2,5 do 10 mm² BL
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy TR
Izdelek ali sestavni del Pokrivna plo??a
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Izolacijski dodatek
Združljivost izdelkov TRV Vijačni priključek - Iti skozi Priključni blok, length = 47,7 mm
TRV Vijačni priključek - Zaščitna ozemljitev Priključni blok, length = 47,7 mm
TRV Vijačni priključek - Prekinitev rezila Priključni blok, length = 55 mm
Debelina 2,2 mm
Komplementarno
Presek kabla 10 mm²
4 mm²
2,5 mm²
6 mm²
Number of connections 2
Število merilnih vhodov 1
2
Količina na set/komplet Komplet 50
Teža izdelka 2,4 g
Barva Modra
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,500 cm
Paket 1 Širina 4,100 cm
Paket 1 Dolžina 4,800 cm
Paket 1 Teža 2,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 4,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 18,000 cm
Paket 2 Teža 130,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 800
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 2,395 kg
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
Garancija 18 months