Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTRAC23 |
Schneider-Electric
 
NSYTRAC23 slika – Schneider- scope
NSYTRAC23
NSYTR končna streha za vijačni priključni blok z eno ravnjo 1 x 2 - 4 mm²
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy TR
Izdelek ali sestavni del Pokrivna plošča
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Izolacijski dodatek
Združljivost izdelkov TRV Vijačni priključek Priključni blok, length = 57,8 mm
Debelina 2,2 mm
Komplementarno
Presek kabla 4 mm²
Number of connections 3
Število merilnih vhodov 2
Količina na set/komplet Komplet 50
Teža izdelka 3 g
Barva Siva
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 7,500 cm
Paket 1 Dolžina 2,750 cm
Paket 1 Teža 3,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 2,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 22,000 cm
Paket 2 Teža 152,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 400
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 1,391 kg
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months