Schneider-Electric
 
NSYTRAC24 slika – Schneider- scope
NSYTRAC24
NSYTR končna streha za vijačni prik. blok z eno ravnjo 2 x 2 - 4 mm²
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy TR
Izdelek ali sestavni del Pokrivna plošča
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Izolacijski dodatek
Združljivost izdelkov TRV Vijačni priključek Priključni blok, length = 65,4 mm
Debelina 2,2 mm
Komplementarno
Presek kabla 4 mm²
Number of connections 4
Število merilnih vhodov 2
Količina na set/komplet Komplet 50
Product weight 3,5 g
Barva Siva
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,3 cm
Paket 1 Širina 4 cm
Paket 1 Dolžina 6,5 cm
Paket 1 Teža 3 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 2,5 cm
Paket 2 Širina 17 cm
Paket 2 Dolžina 26 cm
Paket 2 Teža 175 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 3400
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 40 cm
Paket 3 Dolžina 60 cm
Paket 3 Teža 12,768 kg
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
Garancija 18 months