Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTRACE24 |
Schneider-Electric
 
NSYTRACE24 slika – Schneider- scope
NSYTRACE24
NSYTR končna streha za dvonivojski vijačni priključni blok 1 x 1 - 2,5 do 4 mm²
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy TR
Izdelek ali sestavni del Pokrivna plošča
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Izolacijski dodatek
Združljivost izdelkov TRV Vijačni priključek Priključni blok, length = 69,9 mm
Debelina 2,2 mm
Komplementarno
Presek kabla 2,5 mm²
4 mm²
Number of connections 2
Število merilnih vhodov 4
2
Količina na set/komplet Komplet 50
Teža izdelka 2,2 g
Barva Siva
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,400 cm
Paket 1 Širina 5,800 cm
Paket 1 Dolžina 7,000 cm
Paket 1 Teža 4,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 5,000 cm
Paket 2 Širina 12,500 cm
Paket 2 Dolžina 27,000 cm
Paket 2 Teža 232,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 1600
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 8,142 kg
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months