Schneider-Electric
 
NSYTRACE26 slika – Schneider- scope
NSYTRACE26
NSYTR končna streha za vijačni priključni blok s tremi ravnmi 1 x 1 - 2,5 mm²
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy TR
Izdelek ali sestavni del Pokrivna plošča
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Izolacijski dodatek
Združljivost izdelkov TRV Vijačni priključek Priključni blok, length = 90 mm
Debelina 2,2 mm
Komplementarno
Presek kabla 2,5 mm²
Number of connections 2
Število merilnih vhodov 3
Količina na set/komplet Komplet 50
Product weight 6,8 g
Barva Siva
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,5 cm
Paket 1 Širina 7 cm
Paket 1 Dolžina 9 cm
Paket 1 Teža 7 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 5 cm
Paket 2 Širina 15 cm
Paket 2 Dolžina 34 cm
Paket 2 Teža 350 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 150
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 15 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 1,24 kg