Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTRACEP24 |
Schneider-Electric
 
NSYTRACEP24 slika – Schneider- scope
NSYTRACEP24
NSYTR delni končna streha za vij. prik. blok z dvema rav. 1 x 1 - 2,5 to 4 mm²
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy TR
Izdelek ali sestavni del Delna pokrivna plošča
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Izolacijski dodatek
Združljivost izdelkov TRV Vijačni priključek - Iti skozi Priključni blok, length = 69,9 mm
TRV Vijačni priključek - Prekinitev rezila Priključni blok, length = 69,9 mm
Debelina 2,2 mm
Komplementarno
Presek kabla 2,5 mm²
4 mm²
Number of connections 2
Število merilnih vhodov 2
4
Količina na set/komplet Komplet 50
Teža izdelka 2,6 g
Barva Siva
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 3,500 cm
Paket 1 Dolžina 1,750 cm
Paket 1 Teža 2,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 6,000 cm
Paket 2 Širina 14,000 cm
Paket 2 Dolžina 14,000 cm
Paket 2 Teža 134,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 400
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 1,244 kg
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months