|
|
|
NSYTRACM22
NSYTR končna streha za mini vijačni priključni blok 1 x 1 - 2,5 mm²
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Linergy
|
Ime izdelka
|
Linergy TR
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pokrivna plošča
|
Kratko ime naprave
|
TRA
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Izolacijski dodatek
|
Združljivost izdelkov
|
TRV Vijačni priključek Priključni blok, length = 32 mm
|
Debelina
|
1 mm
|
Komplementarno
Presek kabla
|
2,5 mm²
|
Number of connections
|
2
|
Število merilnih vhodov
|
1
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 50
|
Product weight
|
0,95 g
|
Barva
|
Siva
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
0,900 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
10,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
11,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
62,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
950
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
1,344 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
|
|