Schneider-Electric
 
NSYTRACP43 slika – Schneider- scope
NSYTRACP43
NSYTR končna streha za potisni priključni blok z eno ravnjo 1 x 2 - 4 mm²
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy TR
Izdelek ali sestavni del Pokrivna plošča
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Izolacijski dodatek
Združljivost izdelkov TRP Potisk-notri Priključni blok, length = 66,5 mm
Debelina 2,2 mm
Komplementarno
Presek kabla 4 mm²
Number of connections 3
Število merilnih vhodov 2
Količina na set/komplet Komplet 50
Product weight 2,7 g
Barva Siva
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,3 cm
Paket 1 Širina 3 cm
Paket 1 Dolžina 6,5 cm
Paket 1 Teža 2 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 5 cm
Paket 2 Širina 15 cm
Paket 2 Dolžina 15 cm
Paket 2 Teža 136 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 400
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 15 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 1,288 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev