Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTRACP44 |
Schneider-Electric
 
NSYTRACP44 slika – Schneider- scope
NSYTRACP44
NSYTR končna streha za potisni priključni blok z eno ravnjo 2 x 2 - 4 mm²
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy TR
Izdelek ali sestavni del Pokrivna plošča
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Izolacijski dodatek
Združljivost izdelkov TRP Potisk-notri Priključni blok, length = 77 mm
Debelina 2,2 mm
Komplementarno
Presek kabla 4 mm²
Number of connections 4
Število merilnih vhodov 2
Količina na set/komplet Komplet 50
Teža izdelka 3,2 g
Barva Siva
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,5 cm
Paket 1 Širina 3 cm
Paket 1 Dolžina 7,7 cm
Paket 1 Teža 3 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 4 cm
Paket 2 Širina 14 cm
Paket 2 Dolžina 20 cm
Paket 2 Teža 159 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 400
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 15 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 1,474 kg
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months