Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTRACPK23 |
Schneider-Electric
 
NSYTRACPK23 slika – Schneider- scope
NSYTRACPK23
NSYTR končna streha za potisni priključni blok z eno ravnjo 1 x 2 - 2,5 mm²
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy TR
Izdelek ali sestavni del Pokrivna plošča
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Izolacijski dodatek
Združljivost izdelkov TRP Potisk-notri - Prekinitev rezila Priključni blok
TRP Potisk-notri - Odstranljiv prenosni odklopnik Priključni blok
Debelina 2,2 mm
Komplementarno
Presek kabla 2,5 mm²
Number of connections 3
Število merilnih vhodov 2
Količina na set/komplet Komplet 50
Teža izdelka 2,8 g
Barva Siva
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,5 cm
Paket 1 Širina 3 cm
Paket 1 Dolžina 7,4 cm
Paket 1 Teža 2 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 4 cm
Paket 2 Širina 11,5 cm
Paket 2 Dolžina 15,5 cm
Paket 2 Teža 139 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 400
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 15 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 1,28 kg
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No