|
|
|
NSYTRACR23
NSYTR končna streha za vzm. in potisni prikl. blok z eno ravnjo 1 x 2 - 2,5 mm²
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Linergy
|
Ime izdelka
|
Linergy TR
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pokrivna plošča
|
Kratko ime naprave
|
TRA
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Izolacijski dodatek
|
Združljivost izdelkov
|
TRR Vzmetni terminal Priključni blok, length = 60,5 mm
TRP Potisk-notri Priključni blok, length = 60,5 mm
|
Debelina
|
2,2 mm
|
Komplementarno
Presek kabla
|
2,5 mm²
|
Number of connections
|
3
|
Število merilnih vhodov
|
2
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 50
|
Teža izdelka
|
2,4 g
|
Barva
|
Siva
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2 cm
|
Paket 1 Širina
|
20 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
20 cm
|
Paket 1 Teža
|
2 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BAG
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
2 cm
|
Paket 2 Širina
|
20 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
20 cm
|
Paket 2 Teža
|
126 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
3200
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
40 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 3 Teža
|
8,956 kg