Schneider-Electric
 
NSYTRACR24 slika – Schneider- scope
NSYTRACR24
NSYTR končna streha za vzm. in pot. priklj. blok z eno ravnjo 2 x 2 - 2,5 mm²
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy TR
Izdelek ali sestavni del Pokrivna plošča
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Izolacijski dodatek
Združljivost izdelkov TRR Vzmetni terminal Priključni blok, length = 72 mm
TRP Potisk-notri Priključni blok, length = 72 mm
Debelina 2,2 mm
Komplementarno
Presek kabla 2,5 mm²
Number of connections 4
Število merilnih vhodov 2
Količina na set/komplet Komplet 50
Product weight 2,7 g
Barva Siva
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3 cm
Paket 1 Širina 20 cm
Paket 1 Dolžina 20 cm
Paket 1 Teža 2 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 3 cm
Paket 2 Širina 20 cm
Paket 2 Dolžina 20 cm
Paket 2 Teža 145 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 2400
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 40 cm
Paket 3 Dolžina 60 cm
Paket 3 Teža 7,795 kg
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
Garancija 18 months