Schneider-Electric
 
NSYTRACR42 slika – Schneider- scope
NSYTRACR42
NSYTR končna streha za vzm. in potisni prikl. blok z eno ravnjo 1 x 1 - 4 mm²
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy TR
Izdelek ali sestavni del Pokrivna plošča
Kratko ime naprave TRA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Izolacijski dodatek
Združljivost izdelkov TRR Vzmetni terminal Priključni blok, length = 56 mm
TRP Potisk-notri Priključni blok, length = 56 mm
Debelina 2,2 mm
Komplementarno
Presek kabla 4 mm²
Number of connections 2
Število merilnih vhodov 2
Količina na set/komplet Komplet 50
Product weight 2,1 g
Barva Siva
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,0 cm
Paket 1 Širina 20,0 cm
Paket 1 Dolžina 20,0 cm
Paket 1 Teža 2,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 20,0 cm
Paket 2 Širina 2,0 cm
Paket 2 Dolžina 20,0 cm
Paket 2 Teža 108,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 800
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 2,068 kg
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
Garancija 18 months